ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

シルバースケール 快段目盛 SV-600KD 60cm

シルバースケール 快段目盛 SV-600KD 60cm 97-0533
通常単価(税別)
3,520円
税込単価
3,872円
通常出荷日:8日目

【特長】・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛。・数字が大きく見やすい繰り返し数字タイプです。・規格:...

詳細を確認

型番:

97-0533
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

97-0533の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
97-0533
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,520円
( 3,872円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛。
・数字が大きく見やすい繰り返し数字タイプです。
・規格:JIS B 7516。
・目盛(cm):60
・全長(mm):640
・幅(mm):30
・器差(mm):±0.2
・材質:SUS420J2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シルバースケール 快段目盛 SV-600KD 60cmの型番97-0533のページです。 型番97-0533に関する仕様情報を記載しております。
シルバースケール 快段目盛 SV-600KD 60cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シルバースケール 快段目盛 SV-600KD 60cm
シルバースケール 快段目盛 SV-150KD 15cm
シルバースケール 快段目盛 SV-1000KD 100cm
シルバースケール 快段目盛 SV-300KD 30cm
丸筒 60mmX600mm
カッティングスケール 30cm
メーカー三商三商三商三商クラウン井上製作所
通常価格3,520円922円5,190円1,512円1,027円1,151円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました