17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

トラテープ 斜線 幅45mm 374-03

トラテープ 斜線 幅45mm 374-03
通常単価(税別)
1,3262,538
税込単価
1,4592,792
通常出荷日:5日目

【特長】・作業現場や各種施設での危険表示に・危険場所への立入禁止表示に

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

商品コード

文字内容詳細

最小発注数量
45
374-03
トラテープ 斜線
1個
90
374-04
トラテープ 斜線
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,326
( 1,459 )
5日目
2,538
( 2,792 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業現場や各種施設での危険表示に
・危険場所への立入禁止表示に

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トラテープ 斜線 幅45mm 374-03のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラテープ 斜線 幅45mm 374-03
ストライプテープ
ガードテープ GT-502TR 20m巻
高輝度蓄光式ルミノーバテープS
トラクッションロール AR-069
蛍光トラテープ
メーカー三商アズワン東京硝子器械NEMOTO(根本特殊化学)アラオグリーンクロス
通常価格1,326-8,8289,40811,572 -10,4545,082 -
通常出荷日5日目4日目6日目1日目1日目4日目
トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)トラ(イエロー/ブラック)グリーンイエロートラ(イエロー/ブラック)
テープ長さ(m)10182010105
テープ厚(mm)0.20.1250.20.54-
粘着/非粘着粘着粘着粘着粘着粘着粘着
材質ポリエステル系ポリ塩化ビニル系ポリエステル系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリ塩化ビニル系
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト