ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

SVチャック袋 D-4 200入【200個入り】

SVチャック袋 D-4 200入 94-2874
通常単価(税別)
1,217円
税込単価
1,339円
通常出荷日:8日目

【特長】・小物の収納や仕分けに便利なチャック付のポリ袋。・沢山使用される方にお得な低価格。・材質:PE...

詳細を確認

型番:

94-2874
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (200個入り)

94-2874の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-2874
最小発注数量
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,217円
( 1,339円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小物の収納や仕分けに便利なチャック付のポリ袋。
・沢山使用される方にお得な低価格。
・材質:PE
・チャック下×幅×厚さ(mm):120×85×0.04
・入数(枚):200

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SVチャック袋 D-4 200入の型番94-2874のページです。 型番94-2874に関する仕様情報を記載しております。
SVチャック袋 D-4 200入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SVチャック袋 D-4 200入
SVチャック袋 C-4 200入
SVチャック袋 E-4 200入
SVチャック袋 L-4 100入
SVチャック袋 F-4 100入
SVチャック袋 K-4 100入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,217円1,217円1,414円4,404円1,021円3,422円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました