ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

BOXポリ袋 メガティッシュ BH01 M 1000枚入【1000個入り】

BOXポリ袋 メガティッシュ BH01 M 1000枚入 94-2580
通常単価(税別)
4,306
税込単価
4,737
通常出荷日:5日目

【特長】・1枚ずつ簡単に取出せるティッシュタイプのポリ袋。・コンパクトな箱入りなので、スッキリ収納でき...

詳細を確認

型番:

94-2580
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

94-2580の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-2580
最小発注数量
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,306
( 4,737 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1枚ずつ簡単に取出せるティッシュタイプのポリ袋。
・コンパクトな箱入りなので、スッキリ収納できます。
・半透明タイプ。
・HDPE製。
・規格:M
・縦×横×厚さ(mm):300×200×0.010
・入数(枚):1000

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

BOXポリ袋 メガティッシュ BH01 M 1000枚入の型番94-2580のページです。 型番94-2580に関する仕様情報を記載しております。
BOXポリ袋 メガティッシュ BH01 M 1000枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BOXポリ袋 メガティッシュ BH01 M 1000枚入
BOXポリ袋 メガティッシュ BH02 L 1000枚入
BOXポリ袋 メガティッシュ BH03 LL 1000枚入
漬物袋 1000×1000mm 2枚入
容量表示入ポリ袋 20L 10枚
容量表示入ポリ袋 30L 10枚
メーカー三商三商三商東京硝子器械東京硝子器械東京硝子器械
通常価格4,3065,3866,565808583600
通常出荷日5日目5日目5日目3日目3日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました