ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ラミジップAL AL-20 50入【50個入り】

ラミジップAL AL-20 50入 94-2417
通常単価(税別)
6,820
税込単価
7,502
通常出荷日:5日目

【特長】・防湿・酸素バリヤー性に優れた密封袋。・ポリエスエル・アルミ・ポリエチレンの3層フィルム使用。...

詳細を確認

型番:

94-2417
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

94-2417の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-2417
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,820
( 7,502 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防湿・酸素バリヤー性に優れた密封袋。
・ポリエスエル・アルミ・ポリエチレンの3層フィルム使用。
・透湿度0.5~1g/m*24Hr。
・酸素透過度0.5~1ml/m*24Hr.atm。
・サイズ(mm) :280×200×58
・入数(枚) :50
※サイズはチャック下×袋幅+底ガセット幅になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラミジップAL AL-20 50入の型番94-2417のページです。 型番94-2417に関する仕様情報を記載しております。
ラミジップAL AL-20 50入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミジップAL AL-20 50入
ラミジップ AL
アルミ製ラミジップ ALシリーズ
アルミラミジップ ホワイトパウチ AL-10W 50枚入
アルミラミジップ ホワイトパウチ AL-EW 50枚入
アルミラミジップ ホワイトパウチ AL-HW 50枚入
メーカー三商アズワン東京硝子器械三商三商三商
通常価格6,8202,359 -1,760 -3,5202,5034,994
通常出荷日5日目1日目4日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用テープ・紙製品・ポリ袋カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました