ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

防振パッド PTマット 15t×100巾×1000L

防振パッド PTマット 15t×100巾×1000L 94-1445
通常単価(税別)
3,353円
税込単価
3,688円
通常出荷日:8日目

【特長】・パッケージ・ポンプなどの機器類の防振にカットしてお使い下さい。・厚さ(mm):15・幅×長さ...

詳細を確認

型番:

94-1445
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-1445の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-1445
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,353円
( 3,688円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パッケージ・ポンプなどの機器類の防振にカットしてお使い下さい。
・厚さ(mm):15
・幅×長さ(mm):100×1000
・材質:天然ゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防振パッド PTマット 15t×100巾×1000Lの型番94-1445のページです。 型番94-1445に関する仕様情報を記載しております。
防振パッド PTマット 15t×100巾×1000Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防振パッド PTマット 15t×100巾×1000L
防振パッド PTマット 10t×100巾×1000L
耐震・防振粘着マット
100mm 丸型防振マット(4枚)
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)
リンクプレートフラットL100
メーカー三商三商エスコエスコエスコリンテック21
通常価格3,353円2,289円975円 -790円1,065円4,465円
通常出荷日8日目8日目1日目3日目3日目13日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました