ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)【2個入り】

100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚) EA979AA-1
通常単価(税別)
1,065円
税込単価
1,172円
通常出荷日:3日目

・耐熱性、耐寒性、耐候性に非常に優れています。・開けにくいビン・缶のキャップ開封にも便利です。・すべり...

詳細を確認

型番:

EA979AA-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

EA979AA-1の仕様・寸法情報

サイズ
100×100×1.5mm
カラー
ブラック
材質
シリコンスポンジ
用途
パソコン・音響機器等の防振用、防音用
入数
2枚入り
詳細1
裏面接着剤付
商品詳細種別
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
EA979AA-1

カラー

最小発注数量
ブラック
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,065円
( 1,172円 )
3日目

詳細情報

基本情報


・耐熱性、耐寒性、耐候性に非常に優れています。
・開けにくいビン・缶のキャップ開封にも便利です。
・すべり止めに効果が大きく色移りもありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)の型番EA979AA-1のページです。 型番EA979AA-1に関する仕様情報を記載しております。
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
100x100x1.5mm シリコン防振ゴム(2枚)
100x110x0.2mm 連結粘着シート(4枚)
90x 82x63mm 耐震ネバロック(2個)
90x90x20mm 家具転倒防止金具(2個)
90x67mm カグスベール(コーナー用・2個)
25x45mm カグスベール・角型(4個)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,065円1,405円 -3,176円989円 -1,136円949円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズ100×100×1.5mm100×110×0.2mm82×90×63(H)mm90×90mm90×67mm25×45mm(接着面)
材質シリコンスポンジポリエステル本体:ABS樹脂、強粘着剤:ウレタン系強力粘着材スチールふっ素樹脂+ゴム+粘着テープふっ素樹脂+スポンジ+粘着テープ
用途パソコン・音響機器等の防振用、防音用-----
入数2枚入り4枚2個2個2個4個
詳細1裏面接着剤付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

転倒防止用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました