ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

エアロフレックス 6×26 2m

エアロフレックス 6×26 2m 94-1341
通常単価(税別)
2,198円
税込単価
2,418円
通常出荷日:5日目

【特長】・非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。・吸水性の低さに優れています。・使用可...

詳細を確認

型番:

94-1341
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-1341の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-1341
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,198円
( 2,418円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・非常に安定した熱伝導率。弾力性・柔軟性に富んでいます。
・吸水性の低さに優れています。
・使用可能温度範囲:-200~125℃
・内径(mm):6
・外径(mm):26
・長さ(m):2
・材質:特殊エラストマー

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアロフレックス 6×26 2mの型番94-1341のページです。 型番94-1341に関する仕様情報を記載しております。
エアロフレックス 6×26 2mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアロフレックス 6×26 2m
エアロフレックス 10×30 2m
エアロフレックス 25×45 2m
エアロフレックス 16×36 2m
エアロフレックス 13×33 2m
エアロフレックス 22×42 2m
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,198円2,435円3,509円2,765円2,672円3,179円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました