ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

アラメック真空ホース 6×15

アラメック真空ホース 6×15  94-1283
通常単価(税別)
1,032円
税込単価
1,135円
通常出荷日:7日目

【特長】・従来のゴム製真空ゴム管に比べ、真空保持性能に優れています。・粉を使用しておりませんので、清浄...

詳細を確認
  • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。

型番:

94-1283
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-1283の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-1283
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,032円
( 1,135円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のゴム製真空ゴム管に比べ、真空保持性能に優れています。
・粉を使用しておりませんので、清浄な場所での使用に適しています。クリーンな所では、洗浄の後、使用されることをおすすめします。
・使用可能温度範囲:-30~70℃
・内径(mm):6
・外径(mm):15
・入数(m):1
・定尺(m):10
・材質:プラスチックエラストマー

ご注意

  • 1m単位の販売です。表示価格は1mあたりの価格です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アラメック真空ホース 6×15 <m単位>の型番94-1283のページです。 型番94-1283に関する仕様情報を記載しております。
アラメック真空ホース 6×15 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アラメック真空ホース 6×15
アラメック真空ホース 25×50
クラウン真空エコホース 6×15
シリコン真空ゴム管 6×15
クラウン真空エコホース 4.5×15
クラウン真空エコホース 6×12
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格1,032円7,037円1,414円8,218円1,581円1,227円
通常出荷日7日目5日目5日目8日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました