17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリ袋 №4 100入 90×170×0.03t 94-0824

ポリ袋 №4 100入 90×170×0.03t

通常単価(税別)
569円
税込単価
626円
通常出荷日:5日目

【特長】・幅×長さ×厚さ(mm):90×170×0.03・入数(枚):100

    型番:

    94-0824
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    94-0824の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    94-0824
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    569円
    ( 626円 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・幅×長さ×厚さ(mm):90×170×0.03
    ・入数(枚):100

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ポリ袋 №4 100入 90×170×0.03tの型番94-0824のページです。 型番94-0824に関する仕様情報を記載しております。
    ポリ袋 №4 100入 90×170×0.03tのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポリ袋 №4 100入 90×170×0.03t
    ポリ袋 100入 0.03t
    ポリ規格袋 №10 1000入 180×270×0.03t
    ポリ袋 厚さ 0.03mm(100枚入)
    透明ポリ #05 90L
    ポリ袋 厚み(mm) 0.03~1
    メーカー三商三商三商東京硝子器械シモジマアズワン
    通常価格569円648円 -8,678円765円 -1,079円3,699円 -
    通常出荷日5日目4日目〜8日目2日目〜6日目在庫品1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ポリエチレン袋カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト