ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

シリコンゴムシート t1㎜×300㎜角

シリコンゴムシート t1㎜×300㎜角 94-0742
通常単価(税別)
3,324円
税込単価
3,656円
通常出荷日:5日目

【特長】・厚さ(mm):1・サイズ(mm):300×300・最高使用温度:MAX280℃

型番:

94-0742
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

94-0742の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-0742
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,324円
( 3,656円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・厚さ(mm):1
・サイズ(mm):300×300
・最高使用温度:MAX280℃

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンゴムシート t1㎜×300㎜角の型番94-0742のページです。 型番94-0742に関する仕様情報を記載しております。
シリコンゴムシート t1㎜×300㎜角のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンゴムシート t1㎜×300㎜角
シリコンゴムシート t1.5㎜×300㎜角
シリコンゴムシート t5㎜×300㎜角
シリコンゴムシート t3㎜×300㎜角
シリコンゴムシート t2㎜×300㎜角
シリコンゴムシート t4㎜×300㎜角
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,324円3,815円8,906円5,779円4,502円6,467円
通常出荷日5日目5日目8日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました