ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

シリコンOリング P29.5【10個入り】

シリコンOリング P29.5 94-0713
通常単価(税別)
8,513
税込単価
9,364
通常出荷日:8日目

【特長】・シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。・太さ(mm):3.5±0.10・内径(m...

詳細を確認

型番:

94-0713
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

94-0713の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
94-0713
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,513
( 9,364 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シリコン:耐薬品性・耐熱性・弾力性に優れています。
・太さ(mm):3.5±0.10
・内径(mm):29.2±0.43
・入数:10
※材質により、内径公差は変わります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シリコンOリング P29.5の型番94-0713のページです。 型番94-0713に関する仕様情報を記載しております。
シリコンOリング P29.5のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリコンOリング P29.5
シリコンOリング P29
シリコンOリング P5
PTFE製 Oリング P29.5
PTFE製 Oリング P29
NBR Oリング P29.5
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格8,5138,5133,6188,1208,1202,895
通常出荷日8日目8日目8日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました