ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ポリ正角缶 1ツ口 白 20L

ポリ正角缶 1ツ口 白 20L 93-7502
通常単価(税別)
3,893円
税込単価
4,282円
通常出荷日:5日目

【特長】・正角形ですので並べやすく省スペースです。・カラー:白・容量(L):20・口内径(mm) :φ...

詳細を確認

型番:

93-7502
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-7502の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-7502
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,893円
( 4,282円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・正角形ですので並べやすく省スペースです。
・カラー:白
・容量(L):20
・口内径(mm) :φ50
・胴寸(mm) :274×274
・高さ(mm) :401
・材質:本体・キャップ HDPE、中栓 LDPE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ポリ正角缶 1ツ口 白 20Lの型番93-7502のページです。 型番93-7502に関する仕様情報を記載しております。
ポリ正角缶 1ツ口 白 20Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリ正角缶 1ツ口 白 20L
ポリ正角缶 1ツ口 白 10L
ポリ正角缶 1ツ口 グレー 20L
ポリ扁平缶 広口 1ツ口 グレー 20L
ポリ平角缶 1ツ口 1L
ポリ扁平缶 広口 1ツ口 グレー 10L
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,893円3,525円4,168円4,797円563円4,208円
通常出荷日5日目5日目4日目8日目4日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました