ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

万能口金(大) 568-324

万能口金(大) 568-324 93-6642
通常単価(税別)
1,472円
税込単価
1,619円
通常出荷日:8日目

【特長】・実験台の立水栓や先端にネジのない水栓呼20の口先にネジで固定します。・流路内径(mm):φ9...

詳細を確認

型番:

93-6642
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-6642の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-6642
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,472円
( 1,619円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・実験台の立水栓や先端にネジのない水栓呼20の口先にネジで固定します。
・流路内径(mm):φ9
・対応吐水口(mm):18-23
・材質:POM

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

万能口金(大) 568-324の型番93-6642のページです。 型番93-6642に関する仕様情報を記載しております。
万能口金(大) 568-324のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
万能口金(大) 568-324
万能口金 568-323
万能スコップ 大
ステンレス万能スコップ 大
PTFE万能スコップ 大
万能スコップ 小
メーカー三商三商ケニス三商三商ケニス
通常価格1,472円1,244円7,453円8,308円28,101円6,127円
通常出荷日8日目8日目10日目3日目8日目10日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました