ファクトリーサプライ用品技術窓口
アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
通常価格(税別):318円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
通常価格(税別):2,658円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
搬送容器(ガス抜きキャップ付き)
アズワン
通常価格(税別):531円~
通常出荷日:1日目
エスコ
広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】
通常価格(税別):4,690円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
アイボーイ角瓶
アズワン
通常価格(税別):417円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
角型広口ポリ容器(10個)【10個入り】
通常価格(税別):1,494円~
通常出荷日:1日目 ~
アズワン
角型ボトル (脈動防止タイプ) 容量 4L
通常価格(税別):431円~
通常出荷日:4日目
アズワン
テーパージャー角型(PP製)
アズワン
通常価格(税別):10,833円~
通常出荷日:1日目
アズワン
ねじ口U式容器(スチロール管瓶)【50~100個入り】
通常価格(税別):10,745円~
通常出荷日:1日目
アズワン
PPバイアル瓶 PVシリーズ 容量 2.5mL~50.0mL【300~1,500個入り】
通常価格(税別):28,349円~
通常出荷日:1日目 ~

【特長】
・GL-45規格のねじ口キャップに、2コのGL-14ねじ口を付加したねじ口キャップをモジュール化しました。HPLC、GC、滴定といった自動分析用の溶媒(液体・気体)容器及び廃液容器に、ねじ口びんを用いることができます。従来のねじ口びんにも使用できるので、用途に応じて様々に組み合わせてお使いいただけます。
【商品仕様】
・入数:1袋(2個入)
・材質:ポリプロピレン
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
5/10/20L ポリタンク(ポリエチレン製/ノズル無)
0通常価格(税別):1,960円~

アズワン
ヘンペイ広口瓶 容量 10L・20L 口内径(mm) Φ98.5
5通常価格(税別):2,658円~

アズワン
広口瓶 HDPE製 容量 2L~30L
5通常価格(税別):810円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):506円~

エスコ
φ61/77/98 広口ポリ容器(10個)
5通常価格(税別):2,842円~

エスコ
10/20L 広口ポリタンク(ケミカルコック付)
5通常価格(税別):6,462円~

アズワン
広口T型瓶(透明エンビ製)
4.3通常価格(税別):583円~

アズワン
PP容器 2.5~75mL
0通常価格(税別):5,663円~

東京硝子器械
扁平細口缶 5~20L
0通常価格(税別):1,604円~