ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

フッ素樹脂被覆撹拌棒 羽根付 径6.5×500mm

フッ素樹脂被覆撹拌棒 羽根付 径6.5×500mm 93-5715
通常単価(税別)
7,334円
税込単価
8,067円
通常出荷日:4日目

【特長】・全長(mm):500・ロッド径(mm):φ6.5・羽根長さ(mm):90

型番:

93-5715
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5715の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5715
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,334円
( 8,067円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長(mm):500
・ロッド径(mm):φ6.5
・羽根長さ(mm):90

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

フッ素樹脂被覆撹拌棒 羽根付 径6.5×500mmの型番93-5715のページです。 型番93-5715に関する仕様情報を記載しております。
フッ素樹脂被覆撹拌棒 羽根付 径6.5×500mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フッ素樹脂被覆撹拌棒 羽根付 径6.5×500mm
ふっ素樹脂(R)撹拌羽根
ふっ素樹脂撹拌シール
オクタゴン撹拌子 ふっ素樹脂被覆 15mm~50mm
オールふっ素樹脂(R)撹拌棒 直径Φ8mm
PTFE撹拌子取出棒 マグネット径:φ8 棒径:φ5
メーカー三商アズワンアズワン東京硝子器械アズワン三商
通常価格7,334円888円 -11,638円 -919円 -10,107円 -3,644円
通常出荷日4日目4日目4日目3日目1日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました