17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

PTFE撹拌子(SA型)サービスパック【10個入り】

PTFE撹拌子(SA型)サービスパック
通常単価(税別)
4,82510,356
税込単価
5,30811,392
通常出荷日:4日目~13日目

一般的なテーパー付の撹拌子。【特長】・全品品質検査実施。・SA型撹拌子のサービスパック。※素材の耐薬品...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

PTFE撹拌子(SA型)サービスパックの外観

PTFE撹拌子(SA型)サービスパックの外観

※写真はイメージです。

  • 17085:呼称45mm
  • 17086:呼称50mm
  • 17087:呼称55mm

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

トラスココード

内容量

最小発注数量
45
557-4625
1パック(10個)
1パック

10個入り

50
557-4633
1パック(10個)
1パック

10個入り

55
557-4641
1パック(10個)
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,825
( 5,308 )
9日目
6,820
( 7,502 )
4日目
10,356
( 11,392 )
13日目

詳細情報

基本情報

一般的なテーパー付の撹拌子。
【特長】
・全品品質検査実施。
・SA型撹拌子のサービスパック。
※素材の耐薬品性をご確認ください。
【用途】
・底が平らな容器での使用に最適。

商品担当おすすめ

  • スリーワンモータ BL300・BL600・BL1200・BL3000 画像

    サンプラテック

    スリーワンモータ BL300・BL600・BL1200・BL3000

    【特長】撹拌中、粘度変化が生じても設定回転数を守ります。(スリーワンモータ)。スパークのない強力ブラシレスモータを採用しました。(スリーワンモータ)。撹拌作業中、スイッチ一つで回転方向を切り換えることができます。(スリーワンモータ)。他の機器へ悪影響を及ぼすノイズは出さない、ノイズを受けても誤作動しない対策がされています。(スリーワンモータ)。撹拌モーターの過負荷保護に電

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE撹拌子(SA型)サービスパックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE撹拌子(SA型)サービスパック
PTFE撹拌子(オクタゴン型)
PTFE撹拌子クロス型
PTFE撹拌子(フットボール型)
PTFE撹拌子ジャイアント型
PTFEアンカー型撹拌棒
メーカーサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテックサンプラテック
通常価格4,825-734 -854 -1,429 -7,025 -14,312 -
通常出荷日4日目〜2日目〜8日目4日目25日目18日目
商品タイプ撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類撹拌棒・羽根類
内容量1パック(10個)1個1個1個1個1本

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト