ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オールPTFE製撹拌シャフト φ8×500L

オールPTFE製撹拌シャフト φ8×500L 93-5689
通常単価(税別)
10,429円
税込単価
11,472円
通常出荷日:8日目

【特長】・撹拌羽根をラウンド型とスクエア型よりお選び下さい。・全長(mm):500・ロッド径(mm):...

詳細を確認

型番:

93-5689
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5689の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5689
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,429円
( 11,472円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・撹拌羽根をラウンド型とスクエア型よりお選び下さい。
・全長(mm):500
・ロッド径(mm):φ8

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オールPTFE製撹拌シャフト φ8×500Lの型番93-5689のページです。 型番93-5689に関する仕様情報を記載しております。
オールPTFE製撹拌シャフト φ8×500Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オールPTFE製撹拌シャフト φ8×500L
オールPTFE製撹拌シャフト φ8×300L
オールPTFE製撹拌シャフト φ8×400L
スリーワンモータ用 撹拌シャフト φ8×500L
撹拌シャフト
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×500
メーカー三商三商三商三商アズワン三商
通常価格10,429円8,808円9,531円5,107円3,821円 -57,899円
通常出荷日8日目8日目8日目4日目4日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました