17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルジョッキ(PE)

通常単価(税別)
1,110円~1,775円
税込単価
1,221円~1,953円
通常出荷日:1日目

【特長】・ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています・ノズルキャップには、異物...

詳細を確認
  • 寸法D' (mm)
    30
  • 材質
    PE
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 容量(ml)

  • 寸法A(mm)

  • 寸法B(mm)

  • 寸法C(mm)

  • 寸法D(mm)

  • 寸法H(mm)

  • 寸法H'(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

容量

(ml)

寸法A

(mm)

寸法B

(mm)

寸法C

(mm)

寸法D

(mm)

寸法H

(mm)

寸法H'

(mm)

最小発注数量
1000
120
80
85
60
235
160
1個
2000
150
90
85
60
275
195
1個
4000
190
115
90
75
320
230
1個
5000
195
125
90
75
340
255
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,110円
( 1,221円 )
1日目
1,206円
( 1,327円 )
1日目
1,579円
( 1,737円 )
1日目
1,775円
( 1,953円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズル(全長230mm)が自在に曲がるので注入しやすくなっています
・ノズルキャップには、異物混入を防ぐ網付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オイルジョッキ(PE)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オイルジョッキ(PE)
オイルジョッキ
フルプラ オイルジョッキ
オイルジョッキ フタ付
オイルジョッキ(ロングノズル)
5L オイルジョッキ
メーカー三商アストロプロダクツ(ワールドツール)フルプラ瑞穂化成工業古河薬品工業KTC(京都機械工具)
通常価格1,110円-1,125円 -1,206円 -1,780円 -1,139円 -3,183円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜1日目7日目
寸法D'(mm)30-----
材質PE-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

注油器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト