ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ナルゲン フロート撹拌子 6630-1000

ナルゲン フロート撹拌子 6630-1000 93-5515
通常単価(税別)
29,093円
税込単価
32,002円
通常出荷日:5日目

【特長】・組織培養実験用での低速撹拌に最適です。・容器の底に触れずに回転するので、細胞の破壊を防ぎます...

詳細を確認

型番:

93-5515
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-5515の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5515
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,093円
( 32,002円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・組織培養実験用での低速撹拌に最適です。
・容器の底に触れずに回転するので、細胞の破壊を防ぎます。
・オートクレーブ可能。
・適合ビーカーサイズ(ml):1000
・直径×長さ(mm):φ92×30
・材質:本体 Fluoropolymer TFE、ブラケット部 Tefzel® ETFE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ナルゲン フロート撹拌子 6630-1000の型番93-5515のページです。 型番93-5515に関する仕様情報を記載しております。
ナルゲン フロート撹拌子 6630-1000のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナルゲン フロート撹拌子 6630-1000
ナルゲン フロート撹拌子 6630-0250
ナルゲン フロート撹拌子 6630-4000 4L用
AS2.6固定クリップフラスコ 1000mL用
PTFE撹拌子 NSA-45 10入
PTFE撹拌子 NSA-20 10入
メーカー三商三商三商東京硝子器械三商三商
通常価格29,093円17,300円33,908円10,781円4,110円2,994円
通常出荷日5日目5日目5日目7日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました