ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PTFE回転子 CMS450 スクエアー型 4入【4個入り】

PTFE回転子 CMS450 スクエアー型 4入 93-5499
通常単価(税別)
2,588円
税込単価
2,847円
通常出荷日:5日目

【特長】・凹凸のない平底容器用。底面をすべるので沈澱物の分散などに適しています。・低回転で高い効率を示...

詳細を確認

型番:

93-5499
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

93-5499の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5499
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,588円
( 2,847円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸のない平底容器用。底面をすべるので沈澱物の分散などに適しています。
・低回転で高い効率を示します。
・幅×高さ×全長(mm):7.5×7.5×50
・入数(個):4

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE回転子 CMS450 スクエアー型 4入の型番93-5499のページです。 型番93-5499に関する仕様情報を記載しております。
PTFE回転子 CMS450 スクエアー型 4入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE回転子 CMS450 スクエアー型 4入
PTFE回転子 CMS425 スクエアー型 4入
PTFE回転子 CMS412 スクエアー型 4入
PTFE回転子 CMS435 スクエアー型 4入
PTFEジェット型撹拌棒 φ8×450
PTFE回転子 CM1435 トライアングル型 4入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,588円1,937円1,309円2,154円56,866円3,589円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目12日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました