17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

偏心ホッパー型容器

偏心ホッパー型容器

通常単価(税別)
141,195円~170,127円
税込単価
155,315円~187,140円
通常出荷日:25日目~35日目

【特長】・材料等の投入・充填用の容器として、大型容器や機器に取り付けて使用可能です。・ホッパーは45°...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 材質
    ステンレス
  • 詳細仕様2
    ・表面処理:内外面バフ研磨・排出口:1.5Sヘルール・使用条件:大気圧(加減圧不可)
  • 内容量
    1個

ご注意

  • 画像は代表画像です。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

使用例

偏心ホッパー型容器 使用例

 

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

容量

JANコード

詳細仕様1

最小発注数量
4L
4589691017215
・内径×高さ(mm):Φ180×295・容量(L):4・材質:ステンレス(SUS304)
1個
7L
4589691017222
・内径×高さ(mm):Φ210×360・容量(L):7・材質:ステンレス(SUS304)
1個
10L
4589691017239
・内径×高さ(mm):Φ240×405・容量(L):10・材質:ステンレス(SUS304)
1個
15L
4589691017246
・内径×高さ(mm):Φ270×465・容量(L):15・材質:ステンレス(SUS304)
1個
20L
4589691017253
・内径×高さ(mm):Φ300×505・容量(L):20・材質:ステンレス(SUS304)
1個
25L
4589691017260
・内径×高さ(mm):Φ330×530・容量(L):25・材質:ステンレス(SUS304)
1個
35L
4589691017277
・内径×高さ(mm):Φ360×605・容量(L):35・材質:ステンレス(SUS304)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
141,195円
( 155,315円 )
25日目
146,425円
( 161,068円 )
25日目
145,823円
( 160,405円 )
25日目
149,874円
( 164,861円 )
25日目
151,918円
( 167,110円 )
25日目
157,995円
( 173,795円 )
25日目
170,127円
( 187,140円 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料等の投入・充填用の容器として、大型容器や機器に取り付けて使用可能です。
・ホッパーは45°の偏心になっているため、液や粉等の排出性に優れています。

ご注意

  • 画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

偏心ホッパー型容器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
偏心ホッパー型容器
偏心投入ホッパー
角丸ホッパー
ホッパー容器 HT-ST/HT-ST-FL(脚付)
角型保存容器
蛇口付容器
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格141,195円-76,350円 -146,855円 -109,804円 -65,481円 -31,479円 -
通常出荷日25日目〜8日目25日目〜20日目〜8日目〜1日目〜
商品タイプその他その他その他タンク小型容器タンク
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
詳細仕様2・表面処理:内外面バフ研磨・排出口:1.5Sヘルール・使用条件:大気圧(加減圧不可)-----
内容量1個1個1個1個1個1台
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト