ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PTFE回転子 CM1455 トライアングル型 2入【2個入り】

PTFE回転子 CM1455 トライアングル型 2入 93-5485
通常単価(税別)
3,022円
税込単価
3,324円
通常出荷日:5日目

【特長】・凹凸のない平底容器用で、底面をすべり沈澱物を上方に押し上げます。・沈澱物の分散、固形物の溶解...

詳細を確認

型番:

93-5485
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

93-5485の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-5485
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,022円
( 3,324円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・凹凸のない平底容器用で、底面をすべり沈澱物を上方に押し上げます。
・沈澱物の分散、固形物の溶解などに最適で低回転使用向きです。
・面幅×全長(mm):14×55
・入数(個):2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE回転子 CM1455 トライアングル型 2入の型番93-5485のページです。 型番93-5485に関する仕様情報を記載しております。
PTFE回転子 CM1455 トライアングル型 2入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE回転子 CM1455 トライアングル型 2入
PTFE回転子 CM1480 トライアングル型 2入
PTFE回転子 CM1450 トライアングル型 4入
PTFE回転子 CM1412 トライアングル型 4入
PTFE回転子 CM1435 トライアングル型 4入
PTFE回転子 CM1425 トライアングル型 4入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格3,022円4,023円4,673円2,371円3,589円2,588円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました