ファクトリーサプライ用品技術窓口

ゴールドコートスライド【2個入り】

通常単価(税別)
25,004円
税込単価
27,504円
通常出荷日:19日目

バックグラウンド測定や、サンプルスライドとして使用できます。FTIR等に使用できます。

  • 商品タイプ
    その他
  • 特長
    バックグラウンド測定や、サンプルスライドとして使用できます。FTIR等に使用できます。
  • 材質詳細
    ガラス(金蒸着)
  • 幅X長さ (mm)
    25X75.3

型番:

1-5535-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

1-5535-01の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
メーカー商品名
ゴールドコートスライドSTJ-0181
メーカー型番
STJ-0181
特長
バックグラウンド測定や、サンプルスライドとして使用できます。FTIR等に使用できます。
材質詳細
ガラス(金蒸着)
幅X長さ(mm)
25X75.3
内容量
1パック(2枚)
-
-

絞り込み条件

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
1-5535-01

メーカー商品名

メーカー型番

内容量

最小発注数量
ゴールドコートスライドSTJ-0181
STJ-0181
1パック(2枚)
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,004円
( 27,504円 )
19日目

詳細情報

基本情報

バックグラウンド測定や、サンプルスライドとして使用できます。FTIR等に使用できます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ゴールドコートスライドの型番1-5535-01のページです。 型番1-5535-01に関する仕様情報を記載しております。
ゴールドコートスライドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴールドコートスライド
石英セル T-5-UVシリーズ 容量(ml) 3.5
溶質測定用ホールズ
シリコンポリスマン
紫外線透過型ディスポセル(ビオラモ)
ディスポスティック
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格25,004円8,984円 -47,504円4,877円7,485円9,028円
通常出荷日19日目1日目15日目4日目4日目1日目〜
商品タイプその他分光光度計用セル・バイアルその他その他分光光度計用セル・バイアルその他
特長バックグラウンド測定や、サンプルスライドとして使用できます。FTIR等に使用できます。底部はU字型になっています。セルホルダーに入れやすく、洗浄が容易です。粉体の顕微鏡拡散反射に便利です。耐熱・無毒性で繰り返し滅菌して使用ができ経済的です。先端のカキ取り面ははさみで容易に加工できます。紫外線領域から可視領域(220~800nm)まで幅広く使用できます。透過面は高精度で厚みバラつきを抑えています。個別包装されていますのでコンタミネーションの心配がありません。クリーンルームで成形しています。フッ素化ポリマーおよびハロゲン化ポリマーは含まれていません。透過面の周りにはフロスト加工が施してあり、書き込みスペースに使用できます。ディスポタイプ白金耳です。ガンマ線滅菌済で10本ずつ袋に包装されています。
材質詳細ガラス(金蒸着)UV石英ガラス真鍮・金メッキ柄/ガラス、先端/シリコンゴム紫外線透過プラスチックPP(ポリプロピレン)
幅X長さ(mm)25X75.3-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

分析・検査関連製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました