ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

長柄シリコンクリーンヘラ 大 赤 全長385㎜

長柄シリコンクリーンヘラ 大 赤 全長385㎜ 93-4376
通常単価(税別)
7,314円
税込単価
8,045円
通常出荷日:5日目

【特長】・全長385mmの長柄タイプ。・色分けに便利な全4色。・カラー:赤・幅(mm):130・全長(...

詳細を確認

型番:

93-4376
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-4376の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-4376
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,314円
( 8,045円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・全長385mmの長柄タイプ。
・色分けに便利な全4色。
・カラー:赤
・幅(mm):130
・全長(mm):385
・耐熱温度(℃):-20~230

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

長柄シリコンクリーンヘラ 大 赤 全長385㎜の型番93-4376のページです。 型番93-4376に関する仕様情報を記載しております。
長柄シリコンクリーンヘラ 大 赤 全長385㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長柄シリコンクリーンヘラ 大 赤 全長385㎜
長柄シリコンクリーンヘラ 大 白 全長385㎜
長柄シリコンクリーンヘラ 大 青 全長385㎜
長柄シリコンクリーンヘラ 大 緑 全長385㎜
シリコンクリーンヘラ
ステンレス長柄ひしゃく
メーカー三商三商三商三商アズワンアズワン
通常価格7,314円7,314円7,314円7,314円10,777円12,499円 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました