ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

丸型計量スプーン №5 乳白 100入【100個入り】

丸型計量スプーン №5 乳白 100入 93-4219
通常単価(税別)
5,190
税込単価
5,709
通常出荷日:8日目

【特長】・軽量で安価。ディスポの計量スプーンとしてお使い頂けます。・規格:No.5・容量(ml):5・...

詳細を確認

型番:

93-4219
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

93-4219の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-4219
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,190
( 5,709 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で安価。ディスポの計量スプーンとしてお使い頂けます。
・規格:No.5
・容量(ml):5
・全長(mm):119
・カラー:乳白
・材質:ポリスチレン
・入数(本):100

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

丸型計量スプーン №5 乳白 100入の型番93-4219のページです。 型番93-4219に関する仕様情報を記載しております。
丸型計量スプーン №5 乳白 100入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
丸型計量スプーン №5 乳白 100入
丸型計量スプーン №6 乳白 100入
丸型計量スプーン №3 透明 100入
丸型計量スプーン №1 透明 100入
丸型計量スプーン №2 透明 100入
丸型計量スプーン №4 透明 100入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格5,1908,2184,6012,8954,6013,520
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました