ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

PTFE HP回転子 シリンダー型 CMH1150

PTFE HP回転子 シリンダー型 CMH1150 93-3656
通常単価(税別)
2,289円
税込単価
2,518円
通常出荷日:5日目

【特長】・サマリウム・コバルト磁石を使用、従来品に比べ強磁力で磁力の劣化が少ないです。・直径×長さ(m...

詳細を確認

型番:

93-3656
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

93-3656の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-3656
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,289円
( 2,518円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サマリウム・コバルト磁石を使用、従来品に比べ強磁力で磁力の劣化が少ないです。
・直径×長さ(mm):8×50

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFE HP回転子 シリンダー型 CMH1150の型番93-3656のページです。 型番93-3656に関する仕様情報を記載しております。
PTFE HP回転子 シリンダー型 CMH1150のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFE HP回転子 シリンダー型 CMH1150
PTFE HP回転子 シリンダー型 CMH1112
PTFE HP回転子 シリンダー型 CMH1120
PTFE HP回転子 シリンダー型 CMH1125
PTFE HP回転子 シリンダー型 CMH1140
PTFE HP回転子 シリンダー型 CMH1130
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格2,289円1,056円1,263円1,573円2,186円1,980円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました