17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

オーハウス電子てんびん(スカウト) STXシリーズ

オーハウス電子てんびん(スカウト) STXシリーズ
通常単価(税別)
74,75883,085
税込単価
82,23491,394
通常出荷日:7日目~34日目

【特長】・ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です・様々な計量アプリケーションおよびインターフェー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕様1

仕様2

仕様3

最小発注数量
・最小表示 0.1g ・皿寸法 170×140㎜ ・風防 ー ・大きさ 202×224×54㎜ ・電源 ACアダプタ(標準付属) 単3電池×4(別売)・STX2201
・ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。 ・様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。 ・高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。
・操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。・カラータッチパネル搭載のエントリーモデル・最大秤量 2200g・STX2201
1個
・最小表示 0.1g ・皿寸法 170×140㎜ ・風防 ー ・大きさ 202×224×54㎜ ・電源 ACアダプタ(標準付属) 単3電池×4(別売)・STX6201
・ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。 ・様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。 ・高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。
・操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。・カラータッチパネル搭載のエントリーモデル・最大秤量 6200g ・STX6201
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,758
( 82,234 )
34日目
83,085
( 91,394 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です
・様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています
・高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です
・操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました
・カラータッチパネル搭載のエントリーモデル

商品情報

仕様

3-104-0449【特長】
・ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。
・様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。
・高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。
・操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。
・カラータッチパネル搭載のエントリーモデル
【商品仕様】
・最大秤量 2200g
・最小表示 0.1g
・皿寸法 170×140㎜
・風防 ー
・大きさ 202×224×54㎜
・電源 ACアダプタ(標準付属) 単3電池×4(別売)
・STX2201
3-104-0450【特長】
・ひょう量の10倍まで耐えられる堅牢な構造です。
・様々な計量アプリケーションおよびインターフェースを搭載しています。
・高速安定(1~1.5秒)により素早い計測が可能です。
・操作性・視認性の高いフルカラータッチパネル搭載モデルながら低価格を実現しました。
・カラータッチパネル搭載のエントリーモデル
【商品仕様】
・最大秤量 6200g
・最小表示 0.1g
・皿寸法 170×140㎜
・風防 ー
・大きさ 202×224×54㎜
・電源 ACアダプタ(標準付属) 単3電池×4(別売)
・STX6201

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オーハウス電子てんびん(スカウト) STXシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト