ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

UG軟膏壺 遮光 3-56-B 50入【50個入り】

UG軟膏壺 遮光 3-56-B 50入 93-2362
通常単価(税別)
7,365
税込単価
8,102
通常出荷日:8日目

【特長】・可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守りま...

詳細を確認

型番:

93-2362
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (50個入り)

93-2362の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2362
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,365
( 8,102 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可視光線以外に紫外線(200nm)~近赤外線(800nm)までシャットアウトし、中身を守ります。
・底が丸くなっているので、中身を最後まで使い切ることができます。
・容量(ml):125
・外寸法(mm):φ60×H65
・入数(個):50
・材質:PP

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

UG軟膏壺 遮光 3-56-B 50入の型番93-2362のページです。 型番93-2362に関する仕様情報を記載しております。
UG軟膏壺 遮光 3-56-B 50入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
UG軟膏壺 遮光 3-56-B 50入
UG軟膏壺 遮光 3-53-B 100入
UG軟膏壺 遮光 3-54-B 100入
UG軟膏壺 遮光 3-52-B 100入
UG軟膏壺 遮光 3-55-B 100入
UG軟膏壺 遮光 3-51-B 100入
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格7,3654,6016,4773,95310,7553,324
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました