ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 広口ロート(穀物用) |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ 両面テープ(厚手)【5個入り】 |
【特長】
・サイズが豊富なので、様々な用途にお使い頂けます。
・カラーは清潔なクリーム色です。
・規格:#24用
・外寸法(mm) :431×299×28
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アステージ
NCボックス
5通常価格(税別):545円~

トラスコ中山
TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ (Aタイプ)
4.2通常価格(税別):307円~

アステージ
NFボックス(本体)
4.7通常価格(税別):497円~

積水テクノ成型
PZ型コンテナ(浅型)
4.9通常価格(税別):589円~

岐阜プラスチック工業
リス ST型コンテナ
5通常価格(税別):1,159円~

アステージ
NWボックス
5通常価格(税別):2,128円~

三菱ケミカル
S型コンテナ 2.2L~56.3L
4.7通常価格(税別):1,162円~

三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
4.5通常価格(税別):756円~

アズワン
スケルトンカラーコンテナー
4.8通常価格(税別):1,567円~