ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

自在仕切板 3611

自在仕切板 3611 93-2023
通常単価(税別)
1,021
税込単価
1,123
通常出荷日:5日目

【特長】・自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。・サイズ(m...

詳細を確認

型番:

93-2023
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

93-2023の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
93-2023
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,021
( 1,123 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由にカットできる仕切板。マスサイズピッチ20mmの倍数で仕切ることができます。
・サイズ(mm):360×5×H110
・材質:PP

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自在仕切板 3611の型番93-2023のページです。 型番93-2023に関する仕様情報を記載しております。
自在仕切板 3611のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自在仕切板 3611
自在仕切板
自在仕切板 5611
メーカー三商アズワン三商
通常価格1,0211,226 -1,315
通常出荷日5日目4日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

収納・整理・保管カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました