ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

角スコップ SUS304 大

角スコップ SUS304 大 92-1684
通常単価(税別)
7,924円
税込単価
8,716円
通常出荷日:4日目

【特長】・規格:大・幅(mm):110・高さ(mm):76・全長(mm):274・柄長さ(mm):10...

詳細を確認

型番:

92-1684
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

92-1684の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-1684
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,924円
( 8,716円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:大
・幅(mm):110
・高さ(mm):76
・全長(mm):274
・柄長さ(mm):109

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角スコップ SUS304 大の型番92-1684のページです。 型番92-1684に関する仕様情報を記載しております。
角スコップ SUS304 大のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角スコップ SUS304 大
角スコップ SUS304 小
角スコップ SUS304 中
角スコップ SUS304 特大
角スコップ SUS304 ミニ
角型スコップ SUS304製 小/大/特大
メーカー三商三商三商三商三商東京硝子器械
通常価格7,924円7,056円7,531円9,200円6,565円4,442円 -
通常出荷日4日目3日目4日目4日目4日目3日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました