ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス柄杓 1L 柄250㎜

ステンレス柄杓 1L 柄250㎜ 92-0634
通常単価(税別)
11,531
税込単価
12,684
通常出荷日:5日目

【特長】・容量(L):1・上内径×高さ×柄の長さ(mm):152×80×250

型番:

92-0634
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92-0634の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-0634
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,531
( 12,684 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・容量(L):1
・上内径×高さ×柄の長さ(mm):152×80×250

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス柄杓 1L 柄250㎜の型番92-0634のページです。 型番92-0634に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス柄杓 1L 柄250㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス柄杓 1L 柄250㎜
ステンレス柄杓 2L 柄250㎜
ステンレス柄杓 1L 柄500㎜
ステンレス柄杓 1L 柄1000㎜
ステンレス柄杓 500ml 柄250㎜
ステンレス柄杓 2L 柄500㎜
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格11,53112,80812,80815,02110,94215,021
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました