ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ステンレス大型スコップ C-2

ステンレス大型スコップ C-2 92-0622
通常単価(税別)
23,614
税込単価
25,975
通常出荷日:8日目

【特長】・幅(mm):230・全長(mm):945

型番:

92-0622
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

92-0622の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
92-0622
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,614
( 25,975 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅(mm):230
・全長(mm):945

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス大型スコップ C-2の型番92-0622のページです。 型番92-0622に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス大型スコップ C-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス大型スコップ C-2
大型スコップ
ステンレス大型スコップ A-8
ステンレス大型スコップ R-1
大型スコップ A8型
ステンレス製スコップ(ステンレススコップ)
メーカー三商アズワン三商三商コクゴアズワン
通常価格23,61420,444 -30,49622,63123,7496,485 -
通常出荷日8日目4日目〜8日目8日目10日目1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました