ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステンレス角型ヘラ 先端幅 90㎜

ステンレス角型ヘラ 先端幅 90㎜ 91-1287
通常単価(税別)
3,815円
税込単価
4,197円
通常出荷日:5日目

【特長】・先端幅(mm):90・全長(mm):305・刃長(mm):174・ブレード部分材質:SUS4...

詳細を確認

型番:

91-1287
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

91-1287の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
91-1287
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,815円
( 4,197円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端幅(mm):90
・全長(mm):305
・刃長(mm):174
・ブレード部分材質:SUS430

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス角型ヘラ 先端幅 90㎜の型番91-1287のページです。 型番91-1287に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス角型ヘラ 先端幅 90㎜のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス角型ヘラ 先端幅 90㎜
ステンレス角型ヘラ 先端幅 60㎜
ステンレス角型ヘラ 先端幅 105㎜
ステンレス角型ヘラ 先端幅 45㎜
ステンレス角型ヘラ 先端幅 75㎜
ステンレス角型スコップ KS-S
メーカー三商三商三商三商三商SUGICO
通常価格3,815円2,749円5,092円2,258円3,668円3,715円
通常出荷日5日目5日目7日目5日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました