ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

マルエム ボトルスタンド BS-50

マルエム ボトルスタンド BS-50 84-3644
通常単価(税別)
7,924円
税込単価
8,716円
通常出荷日:8日目

【特長】・穴径(mm):51・立数(配列):10(2×5)・W×D×H(mm):329×149.5×8...

詳細を確認

型番:

84-3644
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

84-3644の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
84-3644
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,924円
( 8,716円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴径(mm):51
・立数(配列):10(2×5)
・W×D×H(mm):329×149.5×85.5
・本体材質:PC
・プレート材質:アクリル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルエム ボトルスタンド BS-50の型番84-3644のページです。 型番84-3644に関する仕様情報を記載しております。
マルエム ボトルスタンド BS-50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルエム ボトルスタンド BS-50
マルエム ボトルスタンド BS-45
マルエム ボトルスタンド BS-40
マルエム ボトルスタンド BS-55
マルエム ボトルスタンド BS-60
マルエム ボトルスタンド BS-35
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格7,924円7,924円7,924円7,924円7,924円7,924円
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました