ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

マルエム ボトルスタンド BS-40

マルエム ボトルスタンド BS-40 84-3642
通常単価(税別)
7,924
税込単価
8,716
通常出荷日:8日目

【特長】・穴径(mm):40.6・立数(配列):18(3×6)・W×D×H(mm):329×149.5...

詳細を確認

型番:

84-3642
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

84-3642の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
84-3642
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,924
( 8,716 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴径(mm):40.6
・立数(配列):18(3×6)
・W×D×H(mm):329×149.5×85.5
・本体材質:PC
・プレート材質:アクリル

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マルエム ボトルスタンド BS-40の型番84-3642のページです。 型番84-3642に関する仕様情報を記載しております。
マルエム ボトルスタンド BS-40のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルエム ボトルスタンド BS-40
マルエム ボトルスタンド BS-50
マルエム ボトルスタンド BS-45
マルエム ボトルスタンド BS-55
マルエム ボトルスタンド BS-35
マルエム ボトルスタンド BS-60
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格7,9247,9247,9247,9247,9247,924
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

薬品庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました