ファクトリーサプライ用品技術窓口
ガードナー
頭部保護具
ガードナー
通常価格(税別):2,636円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
単品ブロックゲージ 1級相当品
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,500円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
通常価格(税別):7,995円~
通常出荷日:1日目
アズワン
高精度電子天びん 校正証明書付 RJシリーズ
通常価格(税別):87,917円~
通常出荷日:19日目
長野計器
GC30・GC31用パネルアダプタ
長野計器
通常価格(税別):1,200円~
通常出荷日:2日目
エスコ
ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A
通常価格(税別):7,580円~
通常出荷日:1日目
アズワン
デジタル照度計 パルス幅変調調光対応
アズワン
通常価格(税別):60,597円~
通常出荷日:15日目
アズワン
ライン型LED照明
アズワン
通常価格(税別):66,667円~
通常出荷日:19日目
アズワン
デジタルマルチメーター TYシリーズ
アズワン
通常価格(税別):53,881円~
通常出荷日:1日目

【特長】・光路長:10・光路幅:10・高さ:45・外幅:12.5×12.5
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

富士フイルム
圧力測定シート プレスケール ロールタイプ
5通常価格(税別):41,693円~

アズワン
富士フイルム プレスケール
0通常価格(税別):48,811円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

アズワン
シリコンチューブ 1巻
5通常価格(税別):1,405円~

アズワン
ビーカー(目安目盛付き)硼珪酸ガラス 容量(ml) 10~10000
5通常価格(税別):739円~

アズワン
ナフロン(PTFE)シート
5通常価格(税別):3,560円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

日本綿棒
工業用綿棒(先端砲弾型)軸:紙
4通常価格(税別):329円~

アズワン
ステンレスシームレスパイプ MTSUSシリーズ
4通常価格(税別):4,559円~