ファクトリーサプライ用品技術窓口

ライン型LED照明

通常単価(税別)
66,667円~193,671円
税込単価
73,334円~213,038円
通常出荷日:19日目

ライン型LED照明【特長】高い照度でダイレクトに照射できます。【電源コード長(m)】0.5

  • 商品タイプ
    LED光源装置
  • 光源タイプ
    LED
  • 特長
    高い照度でダイレクトに照射できます。
  • 脚注
    電源は1-5946-01・02をご使用ください。
  • 電源コード長 (m)
    0.5
  • 内容量
    1台
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ(mm)

  • 電源(V)

  • 照明色

  • メーカー商品名

  • メーカー型番

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

サイズ(mm)

電源

(V)

照明色

メーカー商品名

メーカー型番

照明部サイズ

(mm)

光源

ネジ穴径

(mm)

内容量

最小発注数量
20X160X30
DC12 0.29A
赤
ライン型LED照明LL-150/10R
LL-150/10R
10X150
LEDX87個
M3X2ヶ所、ネジ穴間距離/100
1台
1個
20X160X30
DC12 0.58A
白
ライン型LED照明LL-150/10W
LL-150/10W
10X150
LEDX87個
M3X2ヶ所、ネジ穴間距離/100
1台
1個
20X310X30
DC12 0.58A
赤
ライン型LED照明LL-300/10R
LL-300/10R
10X300
LEDX174個
M3X2ヶ所、ネジ穴間距離/200
1台
1個
20X310X30
DC12 1.16A
白
ライン型LED照明LL-300/10W
LL-300/10W
10X300
LEDX174個
M3X2ヶ所、ネジ穴間距離/200
1台
1個
20X470X30
DC12 0.94A
赤
ライン型LED照明LL-460/10R
LL-460/10R
10X460
LEDX282個
M3X2ヶ所、ネジ穴間距離/300
1台
1個
20X470X30
DC12 1.88A
白
ライン型LED照明LL-460/10W
LL-460/10W
10X460
LEDX282個
M3X2ヶ所、ネジ穴間距離/300
1台
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
66,667円
( 73,334円 )
19日目
100,000円
( 110,000円 )
19日目
77,778円
( 85,556円 )
19日目
139,873円
( 153,860円 )
19日目
122,222円
( 134,444円 )
19日目
193,671円
( 213,038円 )
19日目

詳細情報

基本情報

ライン型LED照明
【特長】
高い照度でダイレクトに照射できます。
【電源コード長(m)】0.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライン型LED照明のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライン型LED照明
ダイレクト型面LED照明
エッジ型面LED照明
ダイレクトリングLED照明
LED照明器具
フラットリングLED照明
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格66,667円-57,432円 -29,310円 -33,557円 -15,262円22,773円 -
通常出荷日19日目19日目19日目〜20日目〜13日目19日目〜
商品タイプLED光源装置LED光源装置LED光源装置LED光源装置LED光源装置LED光源装置
光源タイプLEDLEDLEDLEDLEDLED
特長高い照度でダイレクトに照射できます。拡散板の下にLEDを配置していますので、明るく均一な照明です。導光拡散板の側面にLEDを投光しますので、薄型で均一な照明です。LEDを傘状に傾け高密度で配置していますので、照度が高いです。20~30W白熱球と同程度の明るさです。回路からの発熱を抑えています。正反射光を使用した撮影・表面/パターン検査等に適しています。
脚注電源は1-5946-01・02をご使用ください。電源は1-5946-01・02をご使用ください。電源は1-5946-01・02をご使用ください。電源は1-5946-01・02をご使用ください。-電源は1-5946-01・02をご使用ください。
電源コード長(m)0.50.50.50.51.9-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト