ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

リモートドライブ電磁スターラー用 8分配器 HP93108

リモートドライブ電磁スターラー用 8分配器 HP93108 45-1668
通常単価(税別)
96,591円
税込単価
106,250円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:8分配器・接続可能台数:2、4、6、8台※接続台数:偶数のみ。奇数不可。

型番:

45-1668
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-1668の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-1668
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
96,591円
( 106,250円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:8分配器
・接続可能台数:2、4、6、8台
※接続台数:偶数のみ。奇数不可。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リモートドライブ電磁スターラー用 8分配器 HP93108の型番45-1668のページです。 型番45-1668に関する仕様情報を記載しております。
リモートドライブ電磁スターラー用 8分配器 HP93108のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リモートドライブ電磁スターラー用 8分配器 HP93108
リモートドライブ電磁スターラー用 4分配器 HP93104
リモートドライブ電磁スターラー HP40107
リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール HP90407
リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール20C HP90430
回転子取り出し器
メーカー三商三商三商三商三商アズワン
通常価格96,591円55,284円104,181円55,284円190,936円6,189円
通常出荷日8日目8日目5日目8日目5日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました