ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール HP90407

リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール HP90407 45-1666
通常単価(税別)
55,284円
税込単価
60,812円
通常出荷日:8日目

【特長】・電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。・回転数はつまみで無段階制御...

詳細を確認

型番:

45-1666
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

45-1666の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
45-1666
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,284円
( 60,812円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁スターラーにケーブルで接続し、リモートで回転数を制御します。
・回転数はつまみで無段階制御。
・回転数(rpm):130~1000
・機能:時計回り
・環境条件:0~+40℃(湿度80%以下)
・外寸法(mm):W63×D96×H50
・重量(kg):0.4

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール HP90407の型番45-1666のページです。 型番45-1666に関する仕様情報を記載しております。
リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール HP90407のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール HP90407
リモートドライブ電磁スターラー用 テレモデュール20C HP90430
リモートドライブ電磁スターラー HP40107
リモートドライブ電磁スターラー用 8分配器 HP93108
リモートドライブ電磁スターラー用 4分配器 HP93104
スターラー用撹拌子 HIシリーズ
メーカー三商三商三商三商三商アズワン
通常価格55,284円190,936円104,181円96,591円55,284円2,837円 -
通常出荷日8日目5日目5日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました