ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

測温抵抗体 保護管型 SP3.2-200

測温抵抗体 保護管型 SP3.2-200 44-1099
通常単価(税別)
11,924
税込単価
13,116
通常出荷日:10日目

【特長】・高い測定温度精度。・普通電線との接続が可能。・感温部サイズ(mm):φ3.2×L200・使用...

詳細を確認

型番:

44-1099
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

44-1099の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
44-1099
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,924
( 13,116 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高い測定温度精度。
・普通電線との接続が可能。
・感温部サイズ(mm):φ3.2×L200
・使用温度範囲(℃):-199~100
・リード線長さ:2m
・リード線端末部:圧着Y端子
・リード線被覆材質:ビニール
・保護管部材質:SUS316
※スリーブ部は80℃以下になるように設置して下さい。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

測温抵抗体 保護管型 SP3.2-200の型番44-1099のページです。 型番44-1099に関する仕様情報を記載しております。
測温抵抗体 保護管型 SP3.2-200のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測温抵抗体 保護管型 SP3.2-200
測温抵抗体 保護管型 SP3.2-300
測温抵抗体 保護管型 SP3.2-50
測温抵抗体 保護管型 SP3.2-100
測温抵抗体 保護管型 SP3.2-150
ステンレスパイプ SPシリーズ
メーカー三商三商三商三商三商アズワン
通常価格11,92412,31711,13811,13811,9241,255 -
通常出荷日10日目10日目10日目10日目10日目4日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました