ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

オービタルミキサー デジタル 88-861-043

オービタルミキサー デジタル 88-861-043 41-2528
通常単価(税別)
224,369円
税込単価
246,806円
通常出荷日:8日目

【特長】・やさしく均一にミキシングする三次元軌道。・取外し可能なゴム製のマットには多数の突起があり、容...

詳細を確認

型番:

41-2528
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-2528の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-2528
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
224,369円
( 246,806円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やさしく均一にミキシングする三次元軌道。
・取外し可能なゴム製のマットには多数の突起があり、容器を置くだけでしっかりホールドします。
・チューブ類をはじめ、フラスコやシャーレなど、様々な容器が使用可能。
・設定時間を経過すると音とディスプレイで知らせるタイマー機能付。
・回転数:2~60
・タイマー:99時間59分
・プラットホーム:W267×D305mm
・耐荷重:0.8kg
・外寸法・重量:W293×D415×H273mm・7.4kg
・電源:AC100~240V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オービタルミキサー デジタル 88-861-043の型番41-2528のページです。 型番41-2528に関する仕様情報を記載しております。
オービタルミキサー デジタル 88-861-043のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オービタルミキサー デジタル 88-861-043
デジタルシェーカー
IKA 撹拌器 RW20 デジタル
SN-M40S用振とう台 M-88
Fineデジタル表示付多連式スターラーF-624ND
PTFE撹拌子 NSA-20 10入
メーカー三商アズワン三商三商東京硝子器械三商
通常価格224,369円741円 -140,080円54,742円136,681円2,994円
通常出荷日8日目4日目2日目12日目3日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました