ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

ボルテックスミキサー V-3

ボルテックスミキサー V-3 41-1686
通常単価(税別)
61,139円
税込単価
67,253円
通常出荷日:8日目

【特長】・コンパクトなボディーながら十分なパワーと安定感。・回転数:50~4000rpm・撹拌方式:施...

詳細を確認

型番:

41-1686
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-1686の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-1686
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
61,139円
( 67,253円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンパクトなボディーながら十分なパワーと安定感。
・回転数:50~4000rpm
・撹拌方式:施回式・直径4mm
・外寸法・重量:φ130×H58mm・約0.6kg
・電源:AC100~240V 50/60Hz 8W

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボルテックスミキサー V-3の型番41-1686のページです。 型番41-1686に関する仕様情報を記載しております。
ボルテックスミキサー V-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボルテックスミキサー V-3
PTFEミクロ撹拌子 V-3
ボルテックスミキサー MXシリーズ
PTFEミクロ撹拌子 V-2
PTFEミクロ撹拌子 V-1
PTFEミクロ撹拌子 V-4
メーカー三商コクゴアズワンコクゴコクゴコクゴ
通常価格61,139円1,297円26,542円1,297円1,217円1,297円
通常出荷日8日目8日目4日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました