ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

US-140ハンダ吸取器

US-140ハンダ吸取器 61-0488-96
通常単価(税別)
3,709円
税込単価
4,080円
通常出荷日:7日目

【特長】・到達真空度約50kPa、素早い立ち上がり・セルフクリーニング機構採用。・出張修理などに便利で...

詳細を確認

型番:

61-0488-96
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0488-96の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0488-96
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,709円
( 4,080円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・到達真空度約50kPa、素早い立ち上がり
・セルフクリーニング機構採用。
・出張修理などに便利で手頃なサイズの普及型ハンダ吸取器。
【商品仕様】
・重量:52g
・全長:206㎜
・シリンダ容量:22・18・14mL(可変式)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

US-140ハンダ吸取器の型番61-0488-96のページです。 型番61-0488-96に関する仕様情報を記載しております。
US-140ハンダ吸取器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
US-140ハンダ吸取器
ハンダ吸取器 電動タイプ
ハンダ吸取器 DS-017
ハンダ吸取器 H-95
ハンダ吸取機 HS-802
半田吸取器 DSシリーズ
メーカーアズワン石崎電機製作所ホーザンホーザンホーザンアズワン
通常価格3,709円45,271円3,927円2,950円490円 -3,423円 -
通常出荷日7日目1日目2日目3日目3日目9日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました