ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

日伸 ミニロータリーミキサー用 50ml遠沈管1本用

日伸 ミニロータリーミキサー用 50ml遠沈管1本用 41-1676
通常単価(税別)
14,372
税込単価
15,809
通常出荷日:8日目

【特長】・写真:⑤・規格:50ml遠沈管1本用

型番:

41-1676
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

41-1676の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-1676
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,372
( 15,809 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・写真:⑤
・規格:50ml遠沈管1本用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日伸 ミニロータリーミキサー用 50ml遠沈管1本用の型番41-1676のページです。 型番41-1676に関する仕様情報を記載しております。
日伸 ミニロータリーミキサー用 50ml遠沈管1本用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日伸 ミニロータリーミキサー用 50ml遠沈管1本用
日伸 ミニロータリーミキサー用 5ml/15ml遠沈管2本用
日伸 ミニロータリーミキサー用 1.5mlチューブ8本用
NRC-20D用ホルダー 50ml遠沈管 2本用
日伸 ミニロータリーミキサー用 1.5mlチューブ6本用 ショック装置付
NRC-20D用ホルダー 5ml/15ml遠沈管 4本用
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格14,37214,37216,30217,78136,79117,781
通常出荷日8日目8日目8日目8日目10日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました