ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

日伸 ミニロータリーミキサー用 1.5mlチューブ8本用

日伸 ミニロータリーミキサー用 1.5mlチューブ8本用 41-1674
通常単価(税別)
16,302円
税込単価
17,932円
通常出荷日:8日目

【特長】・写真:③・規格:1.5mlチューブ8本用

型番:

41-1674
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-1674の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-1674
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,302円
( 17,932円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・写真:③
・規格:1.5mlチューブ8本用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日伸 ミニロータリーミキサー用 1.5mlチューブ8本用の型番41-1674のページです。 型番41-1674に関する仕様情報を記載しております。
日伸 ミニロータリーミキサー用 1.5mlチューブ8本用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日伸 ミニロータリーミキサー用 1.5mlチューブ8本用
日伸 ミニロータリーミキサー用 1.5mlチューブ6本用 ショック装置付
日伸 ミニロータリーミキサー用 5ml/15ml遠沈管2本用
日伸 ミニロータリーミキサー用 50ml遠沈管1本用
インテリミキサー用ラック 1.5mlチューブ用
日伸 ミニロータリーミキサー用 フレックスホルダー
メーカー三商三商三商三商三商三商
通常価格16,302円36,791円14,372円14,372円14,203円12,049円
通常出荷日8日目10日目8日目8日目8日目8日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました