ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

高速振盪機用ラック CM-R50

高速振盪機用ラック CM-R50 41-0526
通常単価(税別)
22,593円
税込単価
24,852円
通常出荷日:8日目

【特長】・規格:50ml遠沈管×6本

型番:

41-0526
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0526の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0526
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,593円
( 24,852円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・規格:50ml遠沈管×6本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

高速振盪機用ラック CM-R50の型番41-0526のページです。 型番41-0526に関する仕様情報を記載しております。
高速振盪機用ラック CM-R50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高速振盪機用ラック CM-R50
高速振盪機用ラック CM-R15
高速振盪機用ラック CM-R1.5
高速振盪機用ラック CM-RD
高速振盪機用ラック CM-RP
恒温振盪器 シェーカー専用ラック
メーカー三商三商三商三商三商アズワン
通常価格22,593円22,593円15,734円25,999円15,734円13,169円 -
通常出荷日8日目8日目8日目15日目10日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました