ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

日伸理化 N-40M-1 ミニミキサー

日伸理化 N-40M-1 ミニミキサー 41-0443
通常単価(税別)
40,647円
税込単価
44,712円
通常出荷日:8日目

【特長】・マイクロチューブ専用。・微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽...

詳細を確認

型番:

41-0443
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

41-0443の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
41-0443
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
40,647円
( 44,712円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マイクロチューブ専用。
・微量試料用試験管ミキサーで容器を振動板に当てたときのタッチが軽く、楽に撹拌ができます。
・省スペースで騒音もなく、移動も簡単です。
・回転数(rpm):2850
・モーター:くま取り軸受けベアリング形
・外寸法(mm):W82×D120×H113
・重量(kg):1
・電源:AC100V 50/60Hz

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

日伸理化 N-40M-1 ミニミキサーの型番41-0443のページです。 型番41-0443に関する仕様情報を記載しております。
日伸理化 N-40M-1 ミニミキサーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
日伸理化 N-40M-1 ミニミキサー
ミニ試験管ミキサー
日伸理化 ロータリーシェーカー NX-20用 スプリング振とう台 1段
ミニシェーカー NA-301N ロータリー式
ミニシェーカー NA-101N シーソー式
ミニシェーカー NA-201N レシプロ式
メーカー三商アズワン三商三商三商三商
通常価格40,647円956円 -38,978円131,087円131,087円131,087円
通常出荷日8日目1日目8日目8日目8日目8日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

撹拌・振盪機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました