ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング モアクリン

オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング モアクリン 35-0222
通常単価(税別)
30,251円
税込単価
33,276円
通常出荷日:10日目

【特長】・仕様/標準流量(L/h):150以下・仕様/接続口:PT1/2及びホースノズル・仕様/外形寸...

詳細を確認

型番:

35-0222
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

35-0222の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
35-0222
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,251円
( 33,276円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様/標準流量(L/h):150以下
・仕様/接続口:PT1/2及びホースノズル
・仕様/外形寸法(mm):φ109×H295
*原水圧力0.34MPa(3.5kgf/cm)以下でご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング モアクリンの型番35-0222のページです。 型番35-0222に関する仕様情報を記載しております。
オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング モアクリンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オルガノ カートリッジ純水器用 フィルターハウジング モアクリン
カートリッジフィルタ PFカートリッジ 10μm
カートリッジフィルタ PFカートリッジ 5μm
オルガノ カートリッジ純水器 G-1HB
オルガノ カートリッジ純水器 G-35C
フィルタハウジング
メーカー三商ケニスケニス三商三商オルガノ
通常価格30,251円3,124円3,544円84,499円471,189円21,496円
通常出荷日10日目5日目4日目10日目10日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました